Numéro de produit: 8810WB

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 10 AWG BC, non blindé, étanche

2 conducteurs 10 AWG toronnés (19x23) en cuivre nu, isolation PVC/Nylon, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

AUDITORIUM, STADE, PISTE DE COURSE, ÉGLISE, TEMPLE, SYNAGOGUE, LIEU DE RASSEMBLEMENT, CASINO, SON

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 10 AWG 19x23 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.156 in (3.96 mm) Black and White
Conductor(s) Nylon 0.005 in (0.13 mm) 0.166 in (4.22 mm)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.462 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.462 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
1 Ohm/1000ft 42 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
UL Type TC: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.848 in (46.94 mm) 2.31 in

Tension de traction maximum

106 kg (234 livres)

Poids câble en vrac

114 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC, THHN/THWN Simples

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8810WB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825216827 C