Numéro de produit: 9497

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 16 AWG TC, non blindé, CM

2 conducteurs 16 AWG toronnés (19x29) ETP en cuivre étamé haute conductivité, isolation PVC, câblés.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 19x29 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) Black, Orange

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Nom. Diameter
0.21 in (5.3 mm)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 7.1 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C To +80°C

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 1007

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9497 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825254034 C