Numéro de produit: 9708

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 18 AWG, haute conductivité, siamois

Câble de haut-parleur, conducteurs en cuivre haute conductivité ETP toronnés 18 AWG (16x30), isolation PVC, parallèle : (1) étamé, (1) nu.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Size Stranding Material
18 16x30 TC - Tinned Copper (High Conductivity)
18 16x30 BC - Bare Copper

isolation

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.11 x 0.22 in

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +60°C

Tension de traction maximum

23 kg (50 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi (28 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9708 368500 Clair, transparent Bobine 500 pi 612825257134
9708 368U500 Clair, transparent UnReel 500 pi 612825257172
9708 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825257165 C
9708 368U1000 Clair, transparent UnReel 1,000 pi 612825257141