Numéro de produit: 128241

Coaxial RG59, n° 23 Sol BCCS40 %, PO Ins, OA BC Brd, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, CMG

Câble coaxial RG59, 23 AWG (solide), acier recouvert de cuivre nu, conductivité 40 %, isolation PO, blindage général tressé en cuivre nu (95 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
128241

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.146 in 0.062 in

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.033 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.520 in 0.045 in

Armure

Type of Armor Material Thickness of Armoring Tape Diameter over Armoring
Interlocked Aluminum Aluminum 0.022 in 0.430 in

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7.0 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12.0 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Haute fréquence

Max./Min. Input Impedance (unFitted)
75

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

138 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

5.25 in

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité UL

UL 1685 charge UL

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.177 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.177 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
128241 0101000 Noir 612825110798
128241 0105000 Noir 612825110804