Numéro de produit: 1672A

Câble coaxial conforme, 75 ohms, SCCS massif 29 AWG, blindage composite cuivre-étain, sans gaine

Câble coaxial conformable, 75 ohms, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté massif 29 AWG, isolation PTFE, ruban de cuivre + blindage tressé composite 100 % étamé, sans gaine

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications micro-ondes et autres hautes fréquences, équipements RF d'interconnexion, équipements radar, communications militaires

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
29 AWG Solid 0.0114 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

Gaine extérieure

Material
No Jacket

Diamètre total du câble (nominal)

2,2 mm (0,087) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
10 - 1000 MHz 25 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.6 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 6.5 dB/100ft
200 MHz 9 dB/100ft
400 MHz 12.8 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
1000 MHz 22.1 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 520 W
10 MHz 295 W
50 MHz 195 W
100 MHz 160 W
200 MHz 140 W
400 MHz 130 W
700 MHz 127 W
1,000 MHz 125 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
205 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

Tension de traction maximum

9.1 kg (20 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), Intérieur, Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 fil horizontal

Conformité AWM

AWM 10245

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

V-250' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 3 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 500' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 5 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 1000' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 8 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

V-250' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 3 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 500' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 5 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 1000' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 8 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1672A TIN500 Étain Bobine 500 pi 612825120353 V
1672A TIN1000 Étain Bobine 1,000 pi 612825120346 V