Numéro de produit: 179DTNH

Câble ultra-miniature, type RG179, 28,5 AWG, BC massif, feuille + tresse TC, LSZH

Câble coaxial numérique série à faible perte, ultra-miniature, type RG-179/U, conducteur en cuivre nu massif 28,5 AWG, âme en mousse PEHD, Duofoil, + tresse en cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Camions de diffusion MobileE, vidéo numérique, vidéo de précision, télécommunications

Type RG

179

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
28.5 Solid 0.012 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in (1.4 mm)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.106 in

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.18 dB/100ft
5 MHz 1.85 dB/100ft
6 MHz 1.99 dB/100ft
7 MHz 2.15 dB/100ft
10 MHz 2.39 dB/100ft
12 MHz 2.5 dB/100ft
67.5 MHz 5.3 dB/100ft
71.5 MHz 5.5 dB/100ft
88.5 MHz 6 dB/100ft
100 MHz 6.4 dB/100ft
135 MHz 7.2 dB/100ft
143 MHz 7.5 dB/100ft
180 MHz 8.3 dB/100ft
270 MHz 10.2 dB/100ft
360 MHz 11.8 dB/100ft
540 MHz 14.6 dB/100ft
720 MHz 17 dB/100ft
750 MHz 17.4 dB/100ft
1000 MHz 20.2 dB/100ft
1500 MHz 24.8 dB/100ft
2000 MHz 28.9 dB/100ft
2250 MHz 30.9 dB/100ft
3000 MHz 35.9 dB/100ft
4500 MHz 45 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
70.5 Ohm/1000ft (231 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 79%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +75°C

Tension de traction maximum

6.4 kg (14 livres)

Poids câble en vrac

8 lb/1000 pi (12 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 27-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 27-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
179DTNH 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357063
179DTNH 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825357087
179DTNH 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825357094
179DTNH 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825357186
179DTNH 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825357070
179DTNH 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825357056