Numéro de produit: 1855EN10

Câble coaxial SDI 10 75 ohms, mini RG-59, câble BC massif 22 AWG, feuille + tresse 90 % TC, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 10 75 Ohm, Mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, feuille + blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Go/s UHDTV, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance No. of Coax
22 Solid BC - Bare Copper 0.65 mm 0.02 mm 10

Nombre de conducteurs

10

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Dielectric PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm 0.15 mm

Blindage interne

Type Layer Material Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.45 mm 0.2 mm

Notes du tableau de la gaine intérieure

Fini mat

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 19.5 mm

Câblage

Description Filler
8 coax bundled around 2 coax and 2 fillers covered with nonwoven foil Filler (2x)

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR Max. Shield DCR
55 Ohm/km 17 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
53 pF/m

Inductance

Nominal Inductance
0.35 µH/m

Impédance

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
75 Ohm 3 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
400 ns/ft 84%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Min. RL (Return Loss) [dB]
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Filtrage

Frequency [MHz] Min. Screening Attenuation After Flexing
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz 85 dB
2000 - 3000 MHz 85 dB
3000 - 4500 MHz 80 dB

Classe d'écran

B

Impédance de transfert

Frequency [MHz] Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Plage de température d'installation

-5°C À +50°C

Plage de température de stockage

-30°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +70°C

Rayon de cintrage minimal (sans force de traction)

200 mm

Résistance à l'écrasement

Max. 1 % (charge de 700N) N

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.205 Date de révision : 20-06-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.205 Date de révision : 20-06-2024