Numéro de produit: 1855EN3

Câble coaxial SDI 3 75 ohms, mini RG-59, câble BC solide 22 AWG, feuille + tresse TC 90 %, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 3 75 Ohm, Mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, feuille + blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Go/s UHDTV, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in) Red, Green, Blue HDPE

Blindage interne

Layer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.45 mm (0.175 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Fini mat

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.1 mm

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Filtrage

Frequency
30 - 1000 MHz
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Classe d'écran

B

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
1855EN3.00250 Noir Bobine 250 m
1855EN3.00500 Noir Bobine 500 m