Numéro de produit: 1855ENH

1855ENH - Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, câble BC massif 22 AWG, feuille + tresse 90 % TC, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine LSZH, DCa. CEI 60332-1-2.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Go/s UHDTV, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.45 mm (0.175 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Classe d'écran

B

Voltage

Voltage Rating
75 V DC

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
45 mm (1.8 in)

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 20-35/1

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 27-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 27-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1855ENH.08500 Noir Bobine 500 m 8719605004352
1855ENH.17100 Bleu Bobine 100 m 8719605004437
1855ENH.07500 Bleu Bobine 500 m 8719605004345
1855ENH.071000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605004338
1855ENH.03500 Crème Bobine 500 m 8719605004277
1855ENH.10100 Vert Bobine 100 m 8719605004383
1855ENH.00500 Vert Bobine 500 m 8719605004222
1855ENH.001000 Vert Bobine 1,000 m 8719605004185
1855ENH.002000 Vert Bobine 2,000 m 8719605004192
1855ENH.06500 Orange Bobine 500 m 8719605004321
1855ENH.05500 Violet Bobine 500 m 8719605004314
1855ENH.051000 Violet Bobine 1,000 m 8719605004291
1855ENH.01500 Blanc Bobine 500 m 8719605004246
1855ENH.09500 Jaune Bobine 500 m 8719605004376