Numéro de produit: 4505RX5
Câble vidéo de précision 4K UHD 12 GHz 5 coaxiaux, type RG-59, 75 ohms, 20 AWG solide, CMR
Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, type RG-59, conducteur en cuivre plaqué argent massif 75 ohms, 5 coaxiaux, calibre 20 AWG, 0,032", isolation en polyéthylène haute densité expansé injecté de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaines intérieure et extérieure en PVC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine intérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Perte de retour
Atténuation
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Outils