Numéro de produit: 4794ELW

Câble coaxial 4K UHD pour 12G-SDI, 75 ohms, série 7, SC solide 16 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 75 ohms, série 7, conducteur en cuivre argenté massif 16 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p

Type séries

7

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG Solid 1.3 mm SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 5.72 mm (0.225 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.13 mm (0.320 in)

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.40 dB/100ft
360 MHz 2.76 dB/100ft
540 MHz 3.41 dB/100ft
720 MHz 3.96 dB/100ft
750 MHz 4.05 dB/100ft
1000 MHz 4.70 dB/100ft
1500 MHz 5.83 dB/100ft
2000 MHz 6.80 dB/100ft
2250 MHz 7.25 dB/100ft
3000 MHz 8.48 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
13 Ohm/km (4.0 Ohm/1000ft) 5.9 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 85%

Voltage

Voltage Rating
(RMS)

Température

Operating Installation
-30°C to +75°C -5°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
80 mm (3.1 in) 80 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

380 N (85 lbf)

Poids câble en vrac

82 kg/km (55 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 03-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 03-06-2026