Numéro de produit: 4855ELW

Câble coaxial 4K UHD pour 12G-SDI, 75 ohms, mini RG-59, SC solide 21,5 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre argenté massif 21,5 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
21.5 AWG Solid 0.026 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.114 in (2.90 mm)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm (0.18 in)

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.34 dB/100ft
3.58 MHz 0.58 dB/100ft
5 MHz 0.67 dB/100ft
6 MHz 0.75 dB/100ft
7 MHz 0.79 dB/100ft
10 MHz 0.94 dB/100ft
12 MHz 1.04 dB/100ft
25 MHz 1.45 dB/100ft
55 MHz 2.15 dB/100ft
67.5 MHz 2.40 dB/100ft
71.5 MHz 2.46 dB/100ft
88.5 MHz 2.74 dB/100ft
100 MHz 2.92 dB/100ft
135 MHz 3.39 dB/100ft
143 MHz 3.49 dB/100ft
180 MHz 3.91 dB/100ft
270 MHz 4.81 dB/100ft
360 MHz 5.55 dB/100ft
540 MHz 6.81 dB/100ft
720 MHz 7.87 dB/100ft
750 MHz 8.04 dB/100ft
1000 MHz 9.30 dB/100ft
1500 MHz 11.45 dB/100ft
2000 MHz 13.29 dB/100ft
2250 MHz 14.13 dB/100ft
3000 MHz 16.47 dB/100ft
4500 MHz 20.63 dB/100ft
6000 MHz 24.08 dB/100ft
12000 MHz 36.58 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
18.5 Ohm/1000ft (60.7 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

Voltage Rating
300 V (RMS)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi (25 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.260 Date de révision : 27-05-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.260 Date de révision : 27-05-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4855ELW.08500 Noir Bobine 500 m 8719605225771
4855ELW.07500 Bleu Bobine 500 m 8719605225269
4855ELW.00500 Vert Bobine 500 m 8719605224248
4855ELW.02500 Turquoise Bobine 500 m 8719605228314
4855ELW.05500 Violet Bobine 500 m 8719605228321