Numéro de produit: 4855R10

Câble coaxial 4K UHD 10 pour 12G-SDI, 75 ohms, mini RG-59, SC solide 23 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, mini RG-59, 75 ohms, 10 coaxiaux, conducteur en cuivre plaqué argent massif 23 AWG de 0,023", isolation en polyéthylène haute densité expansé injecté de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tressé en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaines intérieure et extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
4855R10

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.786 in (20.0 mm)

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR)

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
7.9 in

Tension de traction maximum

150 kg (330 livres)

Poids câble en vrac

278 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Axe vertical, FT4

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 20-02-2026