Numéro de produit: 7700A

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, double RG-59 ultra-miniature, 30 AWG Str TC, tresses françaises 95 % TC, gaine Flamarrest®, CMP, flexible

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, double RG-59 ultra-miniature, conducteurs en cuivre étamé 30 AWG (7 x 38), isolation FEP, blindages intérieurs tressés en cuivre étamé à 95 %, gaine Flamarrest®, CMP, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

S-Vidéo, vidéo analogique standard

Type RG

Ultra-miniature 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.053 in (1.3 mm) White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.107 x .215 in

Diamètre total du câble (nominal)

2,72 mm (0,107) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.7 dB/100ft
5 MHz 1.7 dB/100ft
10 MHz 2.3 dB/100ft
30 MHz 4.1 dB/100ft
50 MHz 5.3 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.8 dB/100ft
400 MHz 17.6 dB/100ft
700 MHz 24.2 dB/100ft
900 MHz 28.0 dB/100ft
1000 MHz 29.8 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
92.6 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

5.4 kg (12 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1807A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7700A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825415879
7700A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825188223 C