Numéro de produit: 8241NH

Vidéo analogique, RG59, 23 AWG, BCCS, LSZH

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 23 AWG de 0,023 po, isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Vidéo

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.241 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Puissance électrique

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W] Nominal Power Rating [W]
50 MHz 470 W 470 W
100 MHz 310 W 310 W
300 MHz 160 W 160 W
500 MHz 115 W 115 W
1,000 MHz 76 W 76 W

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS
30 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

39 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

62 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.4 in

Type RG

59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Notes

La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.186 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.186 Date de révision : 31-05-2024