Numéro de produit: 8281F

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, 21 AWG Str BC, double tresse 95 % TC, gaine PVC. Flexible

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu (compacté) 21 AWG (7 x 29), isolation PE, double blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine en PVC, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
21 AWG 7x29 0.032 in BC-C - Bare Copper (Compacted)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.193 in (4.90 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.304 in (7.72 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,72 mm (0,304) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
2 - 216 MHz 27 dB
217 - 830 MHz 23 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.5 dB/100ft
135 MHz 3.6 dB/100ft
270 MHz 5.1 dB/100ft
360 MHz 6 dB/100ft
540 MHz 7.4 dB/100ft
720 MHz 8.7 dB/100ft
750 MHz 8.9 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.6 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
2900 V

Température

Operating
-20°C to +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

76.2 kg (168 livres)

Poids câble en vrac

61 lb/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le cuivre compacté combine l'uniformité d'impédance des conducteurs solides et la ""résistance à l'entaille"" des conducteurs toronnés.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8281F J5C500 Noir, mat éclatant Bobine 500 pi 612825355465
8281F J5C1000 Noir, mat éclatant Bobine 1,000 pi 612825355472 C
8281F G7X1000 Bleu, mat Bobine 1,000 pi 612825357988 C
8281F U901000 Gris, mat Bobine 1,000 pi 612825203605 C
8281F G7W1000 Vert, mat Bobine 1,000 pi 612825355533 C
8281F G7V1000 Rouge, mat Bobine 1,000 pi 612825355991 C