Numéro de produit: 89259

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, 22 AWG Str BC, tresse 95 % BC, gaine FEP, CMP

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu 22 AWG (7 x 30), isolation FEP, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.135 in (3.43 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 9.0 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 11.0 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

Operating
-70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

32 kg (70 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux UV, aérien - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9259

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.489 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.489 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
89259 010100 Noir Bobine 100 pi 612825220824
89259 010500 Noir Bobine 500 pi 612825220916 C
89259 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825220831 C