Numéro de produit: 9248NH

Vidéo analogique, RG6, 18 AWG solide BC, feuille + tresse 60 % TC

Conducteur en cuivre nu massif RG-6, 18 AWG de 0,040", isolation en mousse HDPE injectée de gaz, blindage Duofoil®, blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 60 %), gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
9248NH

Spécifications

Applications recommandées

coaxial SDI

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.27 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +75°C

Poids câble en vrac

36 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

44 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.7 in

Type RG

6

Environnement

Extérieur - aérien

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 20-02-2026