Numéro de produit: 9259

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, 22 AWG Str BC, tresse 95 % BC, gaine PVC, CM

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu 22 AWG (7 x 30), isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,10 mm (0,240) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

Température

Operating
-40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89259

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.493 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.493 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9259 010100 Noir Bobine 100 pi 612825358893
9259 010500 Noir Bobine 500 pi 612825354987 C
9259 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825357841
9259 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825352969 C
9259 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825358770
9259 0101200 Noir Bobine 1,200 pi 612825352921
9259 0101500 Noir Bobine 1,500 pi 612825358787
9259 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825358909 C