Numéro de produit: 1671A

Câble coaxial conforme, 50 ohms RG-405, SCCS massif 24 AWG, blindage composite cuivre-étain, sans gaine

Câble coaxial conformable, 50 ohms, RG-405, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté massif 24 AWG, isolation PTFE, ruban de cuivre + blindage tressé composite 100 % étamé, sans gaine

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications micro-ondes et autres hautes fréquences, équipements RF d'interconnexion, équipements radar, communications militaires

Type RG

405

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
24 AWG Solid 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

Gaine extérieure

Material
No Jacket

Diamètre total du câble (nominal)

2,2 mm (0,085) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
500 MHz 1.1:1
1000 MHz 1.11:1
3000 MHz 1.13:1
7000 MHz 1.17:1
15000 MHz 1.25:1
20000 MHz 1.3:1

Notes du tableau VSWR

La limite du VSWR est une courbe continue de 500 MHz à 20 GHz

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
500 MHz 15.0 dB/100ft
1000 MHz 22.5 dB/100ft
3000 MHz 32.8 dB/100ft
3000 MHz 41.2 dB/100ft
5000 MHz 54.9 dB/100ft
7000 MHz 66.4 dB/100ft
10000 MHz 81.2 dB/100ft
15000 MHz 102 dB/100ft
18000 MHz 113 dB/100ft
20000 MHz 120 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
500 MHz 180 W
1,000 MHz 119 W
2,000 MHz 79 W
3,000 MHz 62 W
5,000 MHz 46 W
7,000 MHz 37 W
10,000 MHz 30 W
15,000 MHz 24 W
18,000 MHz 21 W
20,000 MHz 20 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
64.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft (33.5 Ohm/km) 29.5 pF/ft (96.8 pF/m) 50 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (26 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 fil horizontal

Conformité AWM

AWM 10245

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

V-250' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 3 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 500' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 5 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 1000' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 8 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

V-250' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 3 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 500' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 5 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'. 1000' MONTAGE LONGUEUR EXACTE MAXIMUM DE 8 PIÈCES, LONGUEUR MINIMUM 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1671A TIN50 Étain Bobine 50 pi 612825120285
1671A TIN100 Étain Bobine 100 pi 612825120261
1671A TIN500 Étain Bobine 500 pi 612825120292 V
1671A TIN1000 Étain Bobine 1,000 pi 612825120278 V