Numéro de produit: 7805

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 100, RG174, 25 AWG, BC solide, feuille + tresse 90 % TC, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 100, RG174, conducteur en cuivre nu massif 25 AWG, isolation PE, blindage tressé Beldfoil® + 90 % de cuivre étamé, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

174

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 AWG Solid 0.018 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.061 in (1.5 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,79 mm (0,110) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5 - 6000 MHz 1.25:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
5 MHz 1.5 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft 3.9 dB/100ft
50 MHz 4.9 dB/100ft 5.1 dB/100ft
150 MHz 8.6 dB/100ft 8.8 dB/100ft
220 MHz 10.4 dB/100ft 10.7 dB/100ft
450 MHz 15.2 dB/100ft 15.5 dB/100ft
900 MHz 22.0 dB/100ft 22.5 dB/100ft
1500 MHz 28.7 dB/100ft 30.2 dB/100ft
1800 MHz 31.7 dB/100ft 33.5 dB/100ft
2000 MHz 33.4 dB/100ft 35.6 dB/100ft
2500 MHz 37.8 dB/100ft 40.8 dB/100ft
3000 MHz 42.0 dB/100ft 45.8 dB/100ft
3500 MHz 45.4 dB/100ft 49.5 dB/100ft
4500 MHz 52.3 dB/100ft 56.8 dB/100ft
5800 MHz 60.9 dB/100ft 64.3 dB/100ft
6000 MHz 62.0 dB/100ft 65.4 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 216 W
50 MHz 154 W
150 MHz 74 W
220 MHz 57 W
450 MHz 34 W
900 MHz 21 W
1,500 MHz 14 W
2,000 MHz 12 W
2,500 MHz 10 W
3,500 MHz 8 W
4,500 MHz 7 W
6,000 MHz 5 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/1000ft 9.1 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 31.2 pF/ft (102 pF/m) 50 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-40°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
0.25 in (6.4 mm)

Tension de traction maximum

7.3 kg (16 livres)

Poids câble en vrac

9 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7805 010100 Noir Bobine 100 pi 612825189527 E
7805 010500 Noir Bobine 500 pi 612825189541
7805 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825189534