Numéro de produit: 7806R

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 195, RG58, 19 AWG, BC solide, feuille + tresse 90 % TC, gaine PVC, CMR

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 195, RG58, conducteur en cuivre nu massif 19 AWG, isolation PE, blindage Duofoil® + tresse de cuivre étamé à 90 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
19 AWG Solid 0.037 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.110 in (2.79 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in (4.95 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,95 mm (0,195) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5 - 6000 MHz 1.25:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.75 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
30 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 2.5 dB/100ft
150 MHz 4 dB/100ft
220 MHz 4.9 dB/100ft
450 MHz 7.1 dB/100ft
900 MHz 10.3 dB/100ft
1500 MHz 13.7 dB/100ft
1800 MHz 15.2 dB/100ft
2000 MHz 16.1 dB/100ft
2500 MHz 18.3 dB/100ft
3000 MHz 20.5 dB/100ft
4500 MHz 26.5 dB/100ft
5800 MHz 31.2 dB/100ft
6000 MHz 32 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 890 W
50 MHz 694 W
150 MHz 403 W
220 MHz 336 W
450 MHz 231 W
900 MHz 162 W
1,500 MHz 124 W
2,000 MHz 107 W
2,500 MHz 95 W
3,500 MHz 80 W
4,500 MHz 70 W
6,000 MHz 61 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
7.6 Ohm/1000ft 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 24.3 pF/ft (79.7 pF/m) 50 Ohm 77%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
0.5 in (13 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

27 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.518 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.518 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7806R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825414438 C
7806R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825189619 C