Numéro de produit: 7810A

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 400, RG-8, 10 AWG BCCA massif, feuille + tresse 95 % TC, gaine PE

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF400, RG8, conducteur en aluminium recouvert de cuivre nu massif 10 AWG, isolation PE, blindage tressé Duofoil® II + 95 % de cuivre étamé, gaine PE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

8

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
10 AWG Solid 0.111 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.403 in (10.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,403) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5 - 6000 MHz 1.25:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100
220 MHz 1.8 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.3 Ohm/1000ft 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2 in (51 mm)

Tension de traction maximum

65.8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi

Environnement compatible

extérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, aérien - lorsqu'il est soutenu par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7810A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825189800 C
7810A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825189794 C