Numéro de produit: 8214

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-8, 11 AWG Str BC, tresse 95 % BC, gaine PVC, CM

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-8, conducteur en cuivre nu 11 AWG (7 x 19), isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

8

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
11 AWG 7x19 0.108 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in (10.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,403) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.14 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
50 MHz 1.2 dB/100ft
100 MHz 1.7 dB/100ft
200 MHz 2.6 dB/100ft
400 MHz 3.9 dB/100ft
700 MHz 5.6 dB/100ft
900 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 7.0 dB/100ft
4000 MHz 21.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.2 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft (3.6 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 50 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4.0 in (100 mm)

Tension de traction maximum

100 kg (230 livres)

Poids câble en vrac

107 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8214 010100 Noir Bobine 100 pi 612825196228 C
8214 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358015 C
8214 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825196235 C