Numéro de produit: 8216

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-174, 26 AWG Str BCCS, tresse 90 % TC, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-174, conducteur en acier recouvert de cuivre nu 26 AWG (7 x 34), isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

174

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG 7x34 0.019 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.060 in (1.5 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,79 mm (0,110) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.9 dB/100ft
10 MHz 3.3 dB/100ft
50 MHz 5.8 dB/100ft
100 MHz 8.4 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 19.0 dB/100ft
700 MHz 27.0 dB/100ft
900 MHz 31.0 dB/100ft
1000 MHz 34.0 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 976 W
10 MHz 354 W
50 MHz 197 W
100 MHz 161 W
200 MHz 136 W
400 MHz 120 W
700 MHz 112 W
900 MHz 109 W
1,000 MHz 108 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
97 Ohm/1000ft 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM 1354) 1100 V

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.1 in (28 mm)

Tension de traction maximum

9.1 kg (20 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Extérieur - aérien, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.540 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

G - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 100'., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.540 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

G - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 100'., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8216 010100 Noir Bobine 100 pi 612825196266
8216 010500 Noir Bobine 500 pi 612825355496
8216 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825196273 G N