Numéro de produit: 8219

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, 20 AWG Str TC, tresse 95 % TC, gaine PVC, CM

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, conducteur en cuivre étamé 20 AWG (19 x 32), isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 3.1 dB/100ft
100 MHz 4.5 dB/100ft
200 MHz 6.6 dB/100ft
400 MHz 10.0 dB/100ft
700 MHz 14.2 dB/100ft
900 MHz 16.6 dB/100ft
1000 MHz 18.1 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 54 Ohm 76%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (50 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur - aérien, intérieur, extérieur, résistance aux UV, aérien - lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 charge UL, UN ECE R118.02

Conformité NEC / UL

CM

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-MSHA-SC-182/5

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8219 010500 Noir Bobine 500 pi 612825196341 C
8219 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825357605
8219 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825196372 C
8219 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825196358
8219 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825196365
8219 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825196327 C