Numéro de produit: 8259

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, 20 AWG Str TC, tresse 95 % TC, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, conducteur en cuivre étamé 20 AWG (19 x 33), isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x33 0.035 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.117 in (2.97 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5.4 dB/100ft
200 MHz 8.1 dB/100ft
400 MHz 12.4 dB/100ft
700 MHz 17.7 dB/100ft
900 MHz 21.1 dB/100ft
1000 MHz 22.8 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.7 Ohm/1000ft (32 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
1900 V

Température

Operating
-30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8259 010100 Noir Bobine 100 pi 612825197379
8259 010500 Noir Bobine 500 pi 612825197393 C
8259 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825357636
8259 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825197386 C
8259 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825197355
8259 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825197348 C