Numéro de produit: 8267

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-213, 13 AWG Str BC, tresse 95 % BC, gaine PVC, CMX, commercial non QPL

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-213, conducteur en cuivre nu 13 AWG (7 x 21), isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine en PVC (non contaminant), CMX, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

213

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
13 AWG 7x21 0.089 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,3 mm (0,405) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
10 MHz 0.55 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 1.9 dB/100ft
200 MHz 2.7 dB/100ft
400 MHz 4.1 dB/100ft
700 MHz 6.5 dB/100ft
900 MHz 7.6 dB/100ft
1000 MHz 8.0 dB/100ft
4000 MHz 21.5 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 9,295 W
10 MHz 2,761 W
50 MHz 1,122 W
100 MHz 748 W
200 MHz 494 W
400 MHz 326 W
700 MHz 235 W
900 MHz 205 W
1,000 MHz 194 W
4,000 MHz 110 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.7 Ohm/1000ft 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 3700 V (Mil-Spec)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4 in (100 mm)

Tension de traction maximum

83.5 kg (184 livres)

Poids câble en vrac

104 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMX

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CMX

Conformité aux normes militaires

Produit commercial, non QPL (M17/163-00001)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.599 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.599 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8267 010500 Noir Bobine 500 pi 612825197539 C
8267 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825428411 C