Numéro de produit: 83242

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-142, SCCS massif 19 AWG, double tresse SC 95 %, gaine FEP, CMP, non QPL commercial

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-142, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté massif 19 AWG, isolation PTFE, double blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine FEP, CMP, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication aérospatiale sans fil

Type RG

142

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
19 AWG Solid 0.037 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.116 in (2.95 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%
2 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.195 in (4.95 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,95 mm (0,195) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.6 dB/100ft
100 MHz 3.8 dB/100ft
200 MHz 5.6 dB/100ft
400 MHz 6.9 dB/100ft
700 MHz 10.7 dB/100ft
900 MHz 12.3 dB/100ft
1000 MHz 13.1 dB/100ft
2000 MHz 19.3 dB/100ft
3000 MHz 24.2 dB/100ft
5000 MHz 32.6 dB/100ft
8000 MHz 43.2 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.0 Ohm/1000ft 2.3 Ohm/1000ft (7.5 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 1400 V (Mil-Spec)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2 in (51 mm)

Tension de traction maximum

46.7 kg (103 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, extérieur, résistant aux UV, aérien - lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux normes militaires

Produit commercial, non QPL (M17/158-00001)

Conformité aux directives européennes

PORTÉE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , E - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , E - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83242 001100 Brun Bobine 100 pi 612825203612 C E
83242 001500 Brun Bobine 500 pi 612825203650 C E
83242 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825203629 C E