Numéro de produit: 83269

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-188, 26 AWG Str SCCS, tresse SC 95 %, gaine en ruban PTFE, commercial non QPL

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-188, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté 26 AWG (7 x 34), isolation PTFE, blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine en ruban PTFE, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication aérospatiale sans fil

Type RG

188

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG 7x34 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.058 in (1.5 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.100 in (2.54 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,54 mm (0,100) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.7 dB/100ft
50 MHz 5.6 dB/100ft
100 MHz 8.3 dB/100ft
200 MHz 12.0 dB/100ft
400 MHz 17.5 dB/100ft
700 MHz 23.7 dB/100ft
900 MHz 27.3 dB/100ft
1000 MHz 29.0 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
91.2 Ohm/1000ft 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

Voltage

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

Température

Operating
-70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1 in (25 mm)

Tension de traction maximum

9.5 kg (21 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

Produit commercial, non QPL (similaire à M17/113-RG188)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83269 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825203766 E
83269 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825203780 E
83269 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825203773 E