Numéro de produit: 83284

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-316, 26 AWG Str SCCS, tresse SC 95 %, gaine FEP, commercial non QPL

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-316, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté 26 AWG (7 x 34), isolation PTFE, blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine FEP, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication aérospatiale sans fil

Type RG

316

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG 7x34 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.060 in (1.5 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.098 in (2.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,5 mm (0,098) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
1 MHz - 3000 MHz per M17/113-RG316

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.7 dB/100ft
50 MHz 5.6 dB/100ft
100 MHz 8.3 dB/100ft
200 MHz 12.0 dB/100ft
400 MHz 17.5 dB/100ft
700 MHz 23.7 dB/100ft
900 MHz 27.3 dB/100ft
1000 MHz 29.0 dB/100ft
1500 MHz 36.5 dB/100ft
2000 MHz 42.5 dB/100ft
2400 MHz 47.2 dB/100ft
3000 MHz 53.6 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
82.5 Ohm/1000ft (271 Ohm/km) 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

Voltage

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

Température

Operating
-70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1 in (25 mm)

Tension de traction maximum

9.5 kg (21 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

Produit commercial non QPL (M17/113-RG316)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83284 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825203797 E
83284 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825206118 E
83284 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825203803 E