Numéro de produit: 89880

50 Ω, n° 12 Sol BC, isolation FFEP, blindage quadruple Duobond IV®, gaine PVDF, CMP

Conducteur Ethernet 50 Ω 10BASE5, 12 AWG en cuivre nu massif, isolation en mousse FEP, blindage global Duobond® II + tresse en cuivre étamé (90 %) + Duofoil® + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine en fluorocopolymère, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Thick Ethernet (IEEE 802.3 10BASE5)

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
12 AWG Solid 0.086 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.245 in (6.22 mm) Clear

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.365 in (9.27 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,27 mm (0,365) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.18 dB/100ft
5 MHz 0.37 dB/100ft
10 MHz 0.52 dB/100ft
50 MHz 1.15 dB/100ft
100 MHz 1.65 dB/100ft
200 MHz 2.45 dB/100ft
400 MHz 3.80 dB/100ft
700 MHz 5.60 dB/100ft
900 MHz 6.80 dB/100ft
1000 MHz 7.20 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 15,900 W
5 MHz 6,928 W
10 MHz 4,802 W
50 MHz 1,992 W
100 MHz 1,344 W
200 MHz 900 W
400 MHz 602 W
700 MHz 438 W
900 MHz 382 W
1,000 MHz 361 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.4 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 50 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 600 V

Température

UL Temperature Operating
150°C -25°C to +150°C

Rayon de courbure

Installation Min.
6.0 in (150 mm)

Tension de traction maximum

116 kg (255 livres)

Poids câble en vrac

137 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CL2P, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3 10Base5

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Numéro de référence DEC 17-00324-00

Numéro non-plénum

9880

Notes

Des rayures de bandes sont disposées tous les 2,5 mètres pour aider les utilisateurs à placer les robinets.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
89880 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825221364 C
89880 0031640 Orange Bobine 1,640 pi 612825221371 C Z