Numéro de produit: 9201

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, 20 AWG BC solide, tresse BC 80 %, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-8, conducteur en cuivre nu 20 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre nu 80 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.033 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.116 in (2.95 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.5 dB/100ft
100 MHz 3.8 dB/100ft
200 MHz 5.6 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.7 dB/100ft
900 MHz 13.7 dB/100ft
1000 MHz 14.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.3 Ohm/1000ft (33.8 Ohm/km) 7.1 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 28.5 pF/ft (93.5 pF/m) 52 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
1900 V RMS

Température

Operating
-30°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in (49.0 mm)

Tension de traction maximum

33 kg (72 livres)

Poids câble en vrac

23 lb/1000 pi (34 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.623 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.623 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9201 010500 Noir Bobine 500 pi 612825225188
9201 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825225225
9201 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825225218 C
9201 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825225195