Numéro de produit: 9310

50 ohms, RG58, 20 AWG

Conducteur en cuivre nu massif de type RG-58/U, calibre 20 AWG 0,033", isolation en polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé Duobond® II + (couverture à 55 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.033 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.114 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.4 Ohm/1000ft 9.4 Ohm/1000ft 8 Ohm/1000ft 8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
30.8 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.46 dB/100ft
10 MHz 1.4 dB/100ft
50 MHz 2.8 dB/100ft
100 MHz 3.8 dB/100ft
200 MHz 5.4 dB/100ft
400 MHz 7.9 dB/100ft
700 MHz 11.1 dB/100ft
900 MHz 12.8 dB/100ft
1000 MHz 13.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1400 V RMS 30 V RMS

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +60°C

Poids câble en vrac

20 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

12.4 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR Euroclass

Eca

Type RG

58

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

30 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9310 010500 Noir Bobine 500 pi 612825227793
9310 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825227816
9310 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825227854