Numéro de produit: 9311

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, 20 AWG Str TC, tresse 55 % TC, gaine PVC, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-58, conducteur en cuivre étamé 20 AWG (19 x 32), isolation PE, feuille Duobond® + blindage tressé en cuivre étamé à 55 %, gaine PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,90 mm (0,193) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 4 dB/100ft
200 MHz 5.7 dB/100ft
400 MHz 8.5 dB/100ft
700 MHz 12.2 dB/100ft
900 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 17 Ohm/1000ft (56 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 52 Ohm 75%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

300 V RMS (CM) 30 V RMS (UL AWM style 1354

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in (49.0 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi (31 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 1354 (30 V 80°C)

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.634 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.634 Date de révision : 02-04-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9311 010500 Noir Bobine 500 pi 612825227847 C
9311 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825227861 C
9311 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825415213