Numéro de produit: 9907

Thinnet 10BASE2, #20, FPO, tresse Duobond II+TC, gaine PVC, CM

Conducteur en cuivre étamé IEEE 802.3 Ethernet Thinnet 10BASE2, 20 AWG toronné (19x32) .037", isolation en mousse de polyéthylène, Duobond® II (couverture à 100 %) + un blindage tressé en cuivre étamé global (couverture à 93 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Thin Ethernet

Type RG

58

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White HDPE

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 93%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.185 in (4.70 mm)

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.43 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 2.91 dB/100ft
100 MHz 4.2 dB/100ft
200 MHz 6.1 dB/100ft
400 MHz 8.9 dB/100ft
700 MHz 12.1 dB/100ft
900 MHz 13.9 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 5.8 Ohm/1000ft (19 Ohm/km) 25.4 pF/ft (83.3 pF/m) 50 Ohm 80%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

UL AWM 1354: 30 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in (47.0 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (54 livres)

Poids câble en vrac

23 lb/1000 pi (34 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3 10Base2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Numéro de pièce DEC : 17-01248-00, ISO8802.3 10Base2

Numéro du plénum

82907, 89907

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.627 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.627 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9907.00152 Gris Bobine 152 m 8719605023483
9907.00305 Gris Bobine 305 m 8719605023490
9907.00U305 Gris UnReel 305 m 8719605023513
9907 E4X500 Gris Bobine 500 pi 612825260561
9907.00500 Gris Bobine 500 m 8719605023506
9907 E4X1000 Gris Bobine 1,000 pi 612825260523 C
9907 E4XU1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825260516
9907.001000 Gris Bobine 1,000 m 8719605023476
9907 E4X1640 Gris Bobine 1,640 pi 612825260530 C
9907 E4X2500 Gris Bobine 2,500 pi 612825260547 C
9907 E4X3280 Gris Bobine 3,280 pi 612825260554 C
9907 E4X5000 Gris Bobine 5,000 pi 612825260578