Numéro de produit: 9913F7

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-8, 10 AWG Str BC, feuille + tresse 90 % TC, gaine PVC, flexible

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RG-8, conducteur en cuivre nu 10 AWG (7 x 18), isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 90 %, gaine en PVC, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

8

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
10 AWG 7x18 0.108 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.284 in (7.21 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.405 in (10.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,3 mm (0,405) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5-2250 MHz 1.43:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 0.6 dB/100ft
50 MHz 1.1 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
200 MHz 2.0 dB/100ft
400 MHz 3.0 dB/100ft
700 MHz 4.0 dB/100ft
900 MHz 4.7 dB/100ft
1000 MHz 5.0 dB/100ft
2000 MHz 7.5 dB/100ft
2250 MHz 8.0 dB/100ft
3000 MHz 9.8 dB/100ft
4000 MHz 12.1 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
5 MHz 3,217 W
10 MHz 2,681 W
50 MHz 1,463 W
100 MHz 1,073 W
200 MHz 805 W
400 MHz 575 W
700 MHz 424 W
1,000 MHz 350 W
1,500 MHz 278 W
2,000 MHz 237 W
3,000 MHz 188 W
4,000 MHz 157 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.1 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 52 Ohm 85%

Voltage

Voltage Rating
600 V

Notes sur les caractéristiques électriques

La spécification d'impédance réelle est de 51,5 + /- 2 ohms.

Température

Operating
-40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4 in (100 mm)

Tension de traction maximum

95 kg (210 livres)

Poids câble en vrac

104 lb/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9913F7 B59100 Noir, mat Bobine 100 pi 612825261728 C
9913F7 B59250 Noir, mat Bobine 250 pi 612825261742 C
9913F7 B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825261773 C
9913F7 B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825261735 C