Numéro de produit: H1000CH

H1000CH - Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H1000, RG8, 10 AWG BC solide, feuille CU + tresse BC 50 %, gaine LSZH

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H1000, RG8, conducteur en cuivre nu massif 10 AWG, isolation PE, feuille de cuivre + blindage tressé 50 % cuivre nu, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

8

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 10 AWG Solid 2.62 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.15 mm (0.281 in)

Notes du tableau de l’isolation

Centricité minimum de 85 %

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.3 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conformité à la norme européenne EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

46 dB min.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.8 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 4 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.4 dB/100m
600 MHz 10.5 dB/100m
800 MHz 12.3 dB/100m
1000 MHz 14 dB/100m
1350 MHz 16.7 dB/100m
1750 MHz 19.5 dB/100m
2150 MHz 22.1 dB/100m
2400 MHz 23.6 dB/100m
5000 MHz 37.4 dB/100m
10000 MHz 59.3 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.5 Ohm/km (1.1 Ohm/1000ft) 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 50 Ohm 83%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s1,d2,a1

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.217 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.217 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H1000CH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605085337