Numéro de produit: H155A01

H155A01 - Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H155, 16 AWG toronné BC, feuille + tresse 80 % TC, gaine PE

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H155, conducteur en cuivre nu toronné 16 AWG, isolation PE, blindage Duofoil® + tresse de cuivre étamé à 80 %, gaine PE

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

58

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 16 AWG Stranded 1.41 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.9 mm (0.15 in)

Notes du tableau de l’isolation

Centricité minimum de 85 %

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 5.4 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 6.9 dB/100m
100 MHz 9.1 dB/100m
230 MHz 13.4 dB/100m
400 MHz 18 dB/100m
800 MHz 26.1 dB/100m
862 MHz 27.3 dB/100m
1000 MHz 29.6 dB/100m
1350 MHz 34.9 dB/100m
1750 MHz 40.3 dB/100m
2150 MHz 46 dB/100m
2400 MHz 49.1 dB/100m
3000 MHz 56.3 dB/100m
3600 MHz 62.9 dB/100m
4200 MHz 69.1 dB/100m
4800 MHz 75.1 dB/100m
5400 MHz 80.8 dB/100m
6000 MHz 86.5 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15.4 Ohm/km (4.69 Ohm/1000ft) 84 pF/m (26 pF/ft) 50 Ohm 80%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Tension de traction maximum

100 N (22 lbf)

Environnement compatible

Extérieur

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-10-2, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.213 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.213 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H155A01.00B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605087928
H155A01.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605087911