Numéro de produit: H500C00

H500C00 - Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H500, 11 AWG BC solide, feuille CU + tresse BC 50 %, gaine PE

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, H1000, conducteur en cuivre nu massif 11 AWG, isolation PE, feuille de cuivre + blindage tressé 50 % cuivre nu, gaine PE

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

58

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 11 AWG Solid 2.5 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7 mm (0.28 in)

Notes du tableau de l’isolation

Centricité minimum de 85 %

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 9.8 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

46 dB min.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.9 dB/100m
50 MHz 2.9 dB/100m
100 MHz 4.1 dB/100m
200 MHz 6 dB/100m
400 MHz 8.7 dB/100m
600 MHz 10.9 dB/100m
800 MHz 12.9 dB/100m
1000 MHz 14.6 dB/100m
1350 MHz 17.4 dB/100m
1750 MHz 20.3 dB/100m
2150 MHz 23 dB/100m
2400 MHz 24.6 dB/100m
5000 MHz 38.9 dB/100m
10000 MHz 61.7 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.8 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 11.5 Ohm/km (3.51 Ohm/1000ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 50 Ohm 81%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Poids câble en vrac

107 kg/km

Environnement compatible

Extérieur

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H500C00.00100 Noir Bobine 100 m 8719605088062
H500C00.00500 Noir Bobine 500 m 8719605088093