Numéro de produit: MRG1740

MRG1740 - Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, type RG174, BCCS toronné 26 AWG, tresse 85 % TC, gaine PVC

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, type RG174, conducteur en acier toronné 26 AWG recouvert de cuivre nu, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 85 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

174

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 26 AWG Stranded 0.48 mm BCCS - Bare Copper Covered Steel

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 1.5 mm (0.059 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.8 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 11 dB/100m
200 MHz 42 dB/100m
1000 MHz 110 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
317 Ohm/km (96.6 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
1400 V DC / 1000 V RMS

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Tension de traction maximum

90 N (20 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-C-17

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
MRG1740.0050 Noir Bobine 50 m 8719605102874
MRG1740.00500 Noir Bobine 500 m 8719605102881