Numéro de produit: MRG2130

MRG2130 - Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-213, 13 AWG Str BC, tresse 95 % BC, gaine PVC, commercial

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-213, conducteur en cuivre nu 13 AWG (7 x 21), isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine en PVC (non contaminant), usage commercial

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

213

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.3 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

46 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
100 - 400 MHz 28.5 dB
400 - 900 MHz 23.5 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.5 dB/100m
50 MHz 4.6 dB/100m
100 MHz 6.6 dB/100m
230 MHz 10.4 dB/100m
400 MHz 14.1 dB/100m
800 MHz 21.1 dB/100m
862 MHz 22.1 dB/100m
1000 MHz 24.1 dB/100m
1350 MHz 29 dB/100m
1750 MHz 34.3 dB/100m
2150 MHz 39.1 dB/100m
2400 MHz 42.4 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 5.5 Ohm/km (1.7 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
3000 V DC

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
MRG2130.00100 Noir Bobine 100 m 8719605102942
MRG2130.00200 Noir Bobine 200 m 8719605206244
MRG2130.00305 Noir Bobine 305 m 8719605102997
MRG2130.00500 Noir Bobine 500 m 8719605103000