Numéro de produit: MRG214

MRG2140 - Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-214, 13 AWG, tresse SC double, gaine PVC, usage commercial

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-214, conducteur en cuivre argenté 13 AWG (7 x 21), isolation PE, blindage tressé en cuivre argenté 95 %/90 %, gaine en PVC, usage commercial

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type RG

214

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 86%
2 Braid Silvered Copper (SC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.8 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conformité à la norme européenne EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
100 - 1000 MHz 23 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
50 MHz 4.3 dB/100m
230 MHz 9.9 dB/100m
470 MHz 14.9 dB/100m
860 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 23.3 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
100 MHz 760 W
1,000 MHz 175 W

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 3.1 Ohm/km (0.94 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
110 mm (4.3 in)

Poids câble en vrac

181 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.203 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.203 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
MRG214.0025 Noir Bobine 25 m 8719605103123
MRG214.00100 Noir Bobine 100 m 8719605103116
MRG214.00200 Noir Bobine 200 m 8719605181602
MRG214.00500 Noir Bobine 500 m 8719605103130