Numéro de produit: RA500P

Câbles coaxiaux ½" à faible perte

Câble coaxial DAS, 1/2 pouce, faible perte d'air, conducteur extérieur en cuivre ondulé, gaine en PVC, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes sans fil intégrés pour systèmes d'antennes distribuées actives et passives (DAS). 4G LTE, LTE Advanced (LTE-A) et LTE Advanced Pro avec accès assisté sous licence (LAA). Systèmes de radiocommunications pour les intervenants d'urgence de sécurité publique (ERRCS). Réseaux CBRS/LTE privés.

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
5 Solid 0.188 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

isolation

Material
PE - Polyethylene (Semi-Solid)

Blindage extérieur

Material Coverage
Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.630 in (16.0 mm)

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
700-894 MHz 1.25
806-960 MHz 1.25
1700-2700 MHz 1.25
2700-3555 MHz 1.3
3700-4200 MHz 1.35

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.35 dB/100ft
30 MHz 0.36 dB/100ft
100 MHz 0.66 dB/100ft
150 MHz 0.82 dB/100ft
450 MHz 1.47 dB/100ft
700 MHz 1.84 dB/100ft
824 MHz 2.03 dB/100ft
890 MHz 2.10 dB/100ft
894 MHz 2.12 dB/100ft
960 MHz 2.21 dB/100ft
1000 MHz 2.24 dB/100ft
1700 MHz 3.06 dB/100ft
1800 MHz 3.16 dB/100ft
2000 MHz 3.36 dB/100ft
2300 MHz 3.63 dB/100ft
2400 MHz 3.76 dB/100ft
2700 MHz 4.00 dB/100ft
3000 MHz 4.32 dB/100ft
3400 MHz 4.62 dB/100ft
3500 MHz 4.71 dB/100ft
4000 MHz 5.11 dB/100ft
5000 MHz 6.00 dB/100ft
6000 MHz 6.78 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 6,190 W
150 MHz 2,740 W
700 MHz 1,240 W
890 MHz 1,100 W
960 MHz 1,050 W
1,000 MHz 1,030 W
1,800 MHz 760 W
2,000 MHz 720 W
3,000 MHz 580 W
4,000 MHz 490 W
5,000 MHz 440 W
6,000 MHz 390 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
0.5 Ohm/1000ft (1.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 88%

Voltage

Voltage Rating
4000 VDC

Température

Operating
-20°C to +75°C

Tension de traction maximum

113 kg (249 livres)

Poids câble en vrac

162 lb/1000 pi (241 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Numéro non-plénum

RA500

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 13-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 13-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
RA500P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi
RA500P 0103000 Noir Bobine 3,000 pi
RA500P 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi
RA500P 0063000 Bleu clair Bobine 3,000 pi
RA500P 3651000 Blanc Bobine 1,000 pi
RA500P 3653000 Blanc Bobine 3,000 pi