Numéro de produit: 89207

Twinax 100 Ω, 1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC, isolation FEP, gaine intérieure FEP, tresse Duofoil®+TC, gaine FEP, CMP

Twinax 100Ω, 1 paire, 20 AWG (7x28) un conducteur en cuivre étamé, un conducteur en cuivre nu, isolation FEP, gaine intérieure FEP, blindage Duofoil® + tresse en cuivre étamé 85 %, gaine FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Informatique, instrumentation

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 7x28 0.036 in TC - Tinned Copper
20 AWG 7x28 0.036 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.072 in (1.8 mm) Clear FEP on both conductors
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.201 in (5.11 mm) Clear FEP over pair

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.259 in (6.58 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,58 mm (0,259) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100m
10 MHz 1.20 dB/100m
50 MHz 2.80 dB/100m
100 MHz 4.10 dB/100m
200 MHz 6.40 dB/100m
300 MHz 8.40 dB/100m
400 MHz 10.20 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 100 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

40 kg (88 livres)

Poids câble en vrac

52 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9207

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.494 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.494 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
89207 010100 Noir Bobine 100 pi 612825220756 C
89207 010500 Noir Bobine 500 pi 612825220770 C
89207 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825220763 C