Numéro de produit: 9207

100Ω Twinax, 1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC, PE Jkt, Duofoil®+TC Braid, PVC Jkt, CMG

Twinax 100Ω, 1 paire, 20 AWG (7x28) un conducteur en cuivre étamé, un conducteur en cuivre nu, isolation en polyéthylène, gaine intérieure en polyéthylène, Duofoil® (couverture à 100 %) + un blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 85 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Informatique, instrumentation

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 7x28 0.036 in TC - Tinned Copper
20 AWG 7x28 0.036 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 0.083 in (2.1 mm) Clear PE on both conductors
PE - Polyethylene 0.236 in (5.99 mm) Clear PE over pair

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.330 in (8.38 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,38 mm (0,330) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 1.20 dB/100ft
50 MHz 2.80 dB/100ft
100 MHz 4.10 dB/100ft
200 MHz 6.40 dB/100ft
400 MHz 10.20 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 100 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

50.8 kg (112 livres)

Poids câble en vrac

63 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CL2, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

N° de pièce IBM 7362211

Numéro du plénum

89207

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.535 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.535 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9207 010100 Noir Bobine 100 pi 612825225270
9207 010500 Noir Bobine 500 pi 612825225324 C
9207 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825225263
9207 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825225287 C
9207 0101640 Noir Bobine 1,640 pi 612825225294 C
9207 0103280 Noir Bobine 3,280 pi 612825225317 C
9207 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825225331 C