Numéro de produit: 9271

124Ω Twinax, #25-2c TC, PO, O/A Foil, PVC Jkt, CM

Conducteurs en cuivre étamé toronnés Twinax 124 Ohm, calibre 25 AWG (7x33), isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
25 7x33 TC - Tinned Copper 0.021 in 1

Nombre de conducteurs

2

isolation

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.031 in

Nuancier

Number Color
1 Blue & Clear

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.035 in

Câblé

Diameter
0.17 mm

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
12.2 pF/ft 22 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.188 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
124 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
50 MHz 3.6 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 6.9 dB/100ft
400 MHz 9.6 dB/100ft

Délai

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 ns/100m 1.54 ns/ft 66%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
1 MHz
10 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM Style 2092 300 V RMS

Indice de température UL

60°C (UL AWM Style 2092)

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +60°C

Poids câble en vrac

25 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

17 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Conformité au style UL AWM

AWM 2092 (300 V 60°C)

CPR Euroclass

Eca

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9271 006100 Bleu Bobine 100 pi 612825226192
9271 006500 Bleu Bobine 500 pi 612825226215
9271 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825226208
9271 006U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825226185