Numéro de produit: 735A1

DS-3 et DS-4, série 735*, #26-1 SPC Coax, CMR/CMG

Conducteurs en cuivre plaqué argent massif 26 AWG de 0,016" (0,40 mm), isolation en mousse HDPE, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® (couverture à 95 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
26 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.016 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.129 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
41 Ohm/1000ft 41 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.7 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.19 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
15-90 dB 30 dB

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.34 ns/ft 76%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 MHz 0.6 dB/100ft
1.024 MHz 0.61 dB/100ft
4.224 MHz 1.1 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
17.184 MHz 2.2 dB/100ft
22.368 MHz 2.5 dB/100ft
25.92 MHz 2.7 dB/100ft
44.736 MHz 3.6 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
69.632 MHz 4.5 dB/100ft
77.76 MHz 4.8 dB/100ft
100 MHz 5.5 dB/100ft
200 MHz 7.8 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

12 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

25 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.25 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur - colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

735A1P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
735A1 008500 Gris Bobine 500 pi 612825184720
735A1 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825184676