Numéro de produit: 735C12

Câble coaxial de central téléphonique DS3/DS4, 12 x RG-59 subminiatures, SC massif 25H AWG, feuille + tresses 95 % TC, gaines intérieures et extérieures en PVC, CMR &

Câble coaxial de central téléphonique DS3/DS4, 12 coaxiaux, RG-59 subminiature, conducteur en cuivre argenté massif 25H AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaines intérieure et extérieure en PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage du central téléphonique, interconnexion DS3/DS4, systèmes de télécommunications 734/735, communications du standard téléphonique

Type RG

Sous-miniature 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 AWG Solid 0.017 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) White

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.134 in (3.40 mm)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Chaque gaine est grise et numérotée

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.608 in (15.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,4 mm (0,608) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 150 MHz 32 dB

Atténuation

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.1 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
22.5 MHz 2.3 dB/100ft
50 MHz 3.4 dB/100ft
100 MHz 4.99 dB/100ft
150 MHz 6 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
36.3 Ohm/1000ft 17.7 pF/ft (58.1 pF/m) 75 Ohm 79%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
6.1 in (150 mm)

Tension de traction maximum

131 kg (288 livres)

Poids câble en vrac

204 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.221 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.221 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
735C12 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825184928
735C12 0082000 Gris Bobine 2,000 pi 612825184935
735C12 0085000 Gris 5,000 pi