Numéro de produit: 9L28309

Câble plat blindé, pas de 0,050", série 9L283XX, référence #28-9c, gaine PVC, ruban aluminium extérieur, gaine PVC

Câble plat blindé, pas de 0,050 po, série 9L283XX, 9 conducteurs, calibre 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, isolation PVC gris, ruban Beldfoil®, gaine PVC noire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion interne, câblage interne d'équipements électroniques, terminaison de masse fiable aux connecteurs IDC standard, environnements bruyants

Conducteur

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

9

isolation

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Nuancier

Color
Gray

Notes du tableau du nuancier1

Le premier conducteur a une rayure rouge

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 28 7x36

Gaine extérieure

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in

Espacement des conducteurs

.050 +/- .002 po

Espacement des conducteurs centre à centre extérieur

.400 + /- .008 po

Gaine extérieure 1, largeur nominale

.520 in

Gaine extérieure 1, section plate épaisse nominale

0.115 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) with shield grounded 70 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 50 pF/ft

Min Insulation Resistance

10 000 MOhm

Inductance

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 0.11 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
45 Ohm (GSG) with shield grounded

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 6 dB/100ft
20 MHz 9.5 dB/100ft
30 MHz 12.5 dB/100ft
40 MHz 14.9 dB/100ft
50 MHz 17.2 dB/100ft
60 MHz 19 dB/100ft
70 MHz 21.5 dB/100ft
80 MHz 23 dB/100ft
90 MHz 24.5 dB/100ft
100 MHz 26 dB/100ft

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

GSG = Mode signal de masse-masse

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.7 ns/ft 60%

Diaphonie asymétrique

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length with ground connected to shield 1.5 2 3 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.9 1.5 5 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.7 1.2 7 ns

Courant

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

Voltage

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +105°C

Poids câble en vrac

44 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

3.0 po

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.25 in

Conformité au style UL AWM

AWM 20081

Conformité CSA AWM

II A

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65 (CJ pour fils et câbles)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

300 V

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9L28309 010100 Noir Bobine 100 pi 612825221722

Ressources

Resources